Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
Afficher tous les 19 produits de la même famille.

50mm Travel, 0.01mm Grad. Mic. Drive F-Face

Stock #33-735
€195,00
Qté 1
€195,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Mécanisme:
Metric Micrometer
Type:
Metric
Course (mm):
50
Graduations (mm):
0.01
Fabricant:
Mitutoyo
Tige/Axe:
Plain/Flat
Diamètre des Tiges (mm):
12
Stem Length (mm):
29
Spindle Diameter (mm):
8
Min. Spindle Length (mm):
59
Max. Diameter (mm):
21
Overall Length (mm):
177.5

Regulatory Compliance

Reach 197:
RoHS 2015:
Non Conforme

Description commune pour les Produits de la même Famille

Ces mécanismes ajoutent une polyvalence à notre sélection de platines à roulement à billes. Quatre options sont disponibles: micromètre (Impérial ou Métrique), vis fine, numérique, et différentiel.

Veuillez s'il vous plaît vérifier les descriptions de chaque produit pour visionner la compatibilité des platines avec chacun des mécanismes.

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×