Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
Afficher tous les 6 produits de la même famille.

TECHSPEC 50 mm Diamètre, Fenêtre à Coin en Silice Fondue

TECHSPEC® Wedged Windows

TECHSPEC® Wedged Windows

Stock #34-243
€199,00
×
Qté 1-5
€199,00
Qté 6
€179,10
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Ouverture Utile (%):
90.00
Diamètre (mm):
50.00
Épaisseur (mm):
3.00
Traitement:
Uncoated
Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
0.52
Tolérance Dimensionelle (mm):
+0.0/-0.10
Indice de Réfraction nd:
1.458
Substrat:
Fused Silica
Planéité de Surface:
λ/10 over 25mm Aperture
Qualité de Surface:
20-10
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.20
Type:
Wedged Window
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
280 - 2100
Angle de Bord:
30 ±10 arcmin

Regulatory Compliance

Reach 197:
RoHS 2015:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Éliminent les Effets d'Étalon et le Retour de Cavité
  • Substrats Standard Non Traités avec un Coin de 30 Arc-minutes
  • Plusieurs Substrats Disponibles dépendant de l'application

Les Fenêtres à Coin TECHSPEC® éliminent les effets indésirables des étalons tels que les motifs de frange et empêchent le retour de cavité, courant dans les systèmes laser qui n’utilisent pas d’isolateur optique. Ces fenêtres proposent une double fonctionnalité, étant une fenêtre de protection ainsi qu'une mesure anti-retour reflétant passivement les réflexions spéculaires indésirables hors de la cavité laser. Les Fenêtres à Coin TECHSPEC® sont disponibles en de multiples types de matériaux pour une large transmission spectrale et sont proposées avec des options de formats et de traitements personnalisés, de l’antireflet à large bande aux traitements V à bande étroite. Les Fenêtres à Coin sont parfaite pour les applications d’isolation à rétro-réflexion laser.

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×