Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
Afficher tous les 18 produits de la même famille.

TECHSPEC +0,25λ, 50mm de Dia., Plaque d'Aberration Sphérique

Stock #66-761
€595,00
×
Qté 1
€595,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Aberration:
+0.25λ
Ouverture Utile (%):
>85
Diamètre (mm):
50.00
Tolérance Dimensionelle (mm):
+0.00/-0.25
Épaisseur (mm):
4.00
Traitement:
Uncoated
Parallélisme (arcmin):
<1
Substrat:
N-BK7
Qualité de Surface:
60-40
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.20
Tolérance Front d'Onde Transmis:
±λ/16 @ 587nm
Type:
Specialty Window
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
350 - 2200

Regulatory Compliance

RoHS:

Description du Produit

The arrow on the spherical aberration compensation plates points in the direction of light travel.

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×