• Pays/Région
  • Bonjour Mon compte
  •   
 
Afficher tous les 12 produits de la même famille.
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

50mm, 405nm traitement AR, Prisme Angle Droit Raie Laser N-BK7

Stock #83-203 Fin de Série
×
€219,50
×
Qté 1-5
€219,50
Qté 6
€175,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Longueur des Côtés (mm):
50.0
Longueur de l'Hypoténuse (mm):
70.7
Traitement:
Laser V-Coat (405nm)
Tolérance Angulaire (arcsec):
±15
Biseau:
Protective bevel as needed
Spécification du Traitement:
Rabs <0.25% @ 405nm
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
405
Tolérance Dimensionelle (mm):
+0.00/-0.10
Orientation de l'Image:
Left-Handed
Déviation du Faisceau (°):
90
Substrat:
Planéité de Surface:
λ/8
Qualité de Surface:
40-20
Type:
Right Angle Prism

Conformité réglementaire

RoHS:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Réflexion < 0,25 % à la Longueur d'Onde de Conception
  • Traitements Disponibles pour les Sources Laser HeNe, Nd:YAG et les diodes Laser
  • Déviation du Rayon de 90°
  • D'Autres Prismes à Angle Droit sont Disponibles

Les Prismes à Angle Droit Raie Laser TECHSPEC® sont idéaux en applications industrielles et avec des lasers à faible puissance. Ces prismes se composent de tolérances angulaires serrées et sont fabriqués à partir de N-BK7 de précision permettant de les utiliser dans une variété d'applications dans les spectres du Visible et du Proche Infrarouge. Les traitements antireflets offrent une réflexion < 0,25 % aux longueurs d'onde de conception.

Les prismes à angle droit sont généralement utilisés pour courber les trajectoires ou rediriger la lumière à 90°. Cela produit une image à gauche et selon l'orientation du prisme, l'image peut être inversée ou retournée. Les prismes à angle droit peuvent également être utilisés en combinaison pour le déplacement d'une image/d'un faisceau.

Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram

Besoin d'une offre ? Insérez un numéro de stock pour recevoir votre devis !

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



EO EST MEMBRE DE :

Spectaris Optence Photonics21 Epic EMVA EOS Photonics France

×