Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
Afficher tous les 218 produits de la même famille.

TECHSPEC 50,8mm Dia. 266nm DWL Miroir Laser Nd:YAG Haute Puissance

Stock #33-068 Fin de Série
×
€239,00
×
Qté 1
€239,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
266
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
257 - 273
Diamètre (mm):
50.80 +0.0/-0.1
Angle d'Incidence (°):
45
Réflexion à la Longueur d'Onde de Conception (%):
98
Damage Threshold, Pulsed:
3 J/cm2 @ 20ns
Damage Threshold, CW:
1 MW/cm2
Épaisseur (mm):
9.53
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.20
Substrat:
Fused Silica
Style:
Nd:YAG
Type:
Laser Mirror
Spécification du Traitement:
Rsabs > 98.0% @ 266nm
Rpabs > 98.0% @ 266nm
Ravg > 98.0% @ 257 - 273nm
Planéité de Surface:
λ/10
Surface Arrière:
Commercial Polish
Ouverture Utile (%):
80
Traitement:
Laser Mirror (257-273nm)
Durabilité:
MIL-C-675C
Parallélisme (arcmin):
3
Qualité de Surface:
10-5

Regulatory Compliance

RoHS:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Seuil de Dommage Laser Jusqu'à 6 J/cm² @ 20 ns @ 355 nm
  • > 99.98% de Réflectivité à 1064nm
  • Substrats en Silice Fondue UV pour une Excellente Stabilité Thermale et Temporelle
  • Des Options de Traitement par Pulvérisation Ionique à Faible Absorption sont Disponibles

Les miroirs raie laser TECHSPEC® offrent une réflectance, une qualité de surface et une précision de haut niveau, essentielles aux applications lasers Nd:YAG, Nd:YLF et Yb:YAG de pointe. Grâce à un traitement réflectif dense et des seuils de dommage spécifiques au type de laser et à la longueur d’onde, ces miroirs raie laser sont parfaitement adaptés à toute une variété d’applications, notamment celles requérant une durabilité et la direction de faisceaux jusqu’à la quatrième harmonique à 266 nm. Les Miroirs Raie Laser TECHSPEC® sont disponibles avec des angles d’incidence de 0° et 45° et pour différentes harmoniques. Des miroirs à double-bande sont disponibles pour la réflexion des raies laser fondamentales et doublées en fréquence ou de la raie fondamentale de 1064 nm et son faisceau d’alignement.

Remarque : Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur nos options de longueur d’onde et d’angle d’incidence personnalisées.

Laser Optics

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×