Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
Afficher tous les 51 produits de la même famille.

TECHSPEC Filtre Passe-Bas Monté 500nm, Filetage M30,5 x 0,5

M25.5 and M30.5 Mounted Edge Filters

M25.5 and M30.5 Mounted Edge Filters

Stock #66-656
€125,00
Qté 1
€125,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Angle d'Incidence (°):
0.00
Ouverture Utile CA (mm):
22.0
Traitement:
Traditional Coated
Longueur d'Onde de Coupure (nm):
500.00
Diamètre (mm):
33.50
Filetage:
M30.5 x 0.5
Substrat:
Fused Silica
Densité Optique OD:
≥2.0
Bande de Coupure (nm):
520 - 610
Epaisseur avec la Monture (mm):
9.2
Qualité de Surface:
40-20
Transmission (%):
>85
Bande de Transmission (nm):
250 - 480
Type:
Mounted Imaging Filter
Numéro de Stock Filtre Non-Monté:
Facteur Pente (%):
±3
Tolérance Coupure (%):
±2
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
250 - 610

Regulatory Compliance

RoHS:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Filtres Passe-Bas et Passe-Haut TECHSPEC®, Filetés pour Objectifs d'Imagerie
  • Variété de Bande de Transmission
  • Empilez des Filtres Passe-Bas et Passe-Haut pour Créer un Filtre Passe-Bande à Façon

Nos filtres Passe-Bas TECHSPEC® et Passe-Haut TECHSPEC® sont disponibles avec un filetage M25.5 et M30.5 permettant un montage sur des objectifs d'imagerie. Un filtre passe-bas peut être utilisé pour retirer l'éclairage rouge ou Proche IR d'une application d'imagerie, alors qu'un filtre passe-haut peut être utilisé pour retierer le violet ou le bleu.

Nous avons spécialement conçu nos montures pour maintenir des filtres avec des épaisseurs de filtres pouvant atteindre 6.5mm, permettant à l'utilisateur d'ajouter un filtre additionnel passe-bas ou passe-haut créant ainsi un filtre passe-bande à haute efficacité et à façon.

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×