Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Sélectionner Pays
  • Bonjour Mon compte
  •   
 
Afficher tous les 120 produits de la même famille.

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
500nm, 25,0mm de Diamètre, OD 2 Filtre Passe-Haut

Stock #47-616
€130,00
×
Qté 1-5
€130,00
Qté 6
€104,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Diamètre (mm):
25.00 +0.00/-0.20
Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
500.00
Épaisseur (mm):
3.00
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.1
Bande de Coupure (nm):
200 - 480
Bande de Transmission (nm):
520 - 2000
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
200 - 2000
Angle d'Incidence (°):
0
Densité Optique OD:
≥2.0
Traitement:
Traditional Coated
Qualité de Surface:
40-20
Transmission (%):
>85
Type:
Longpass Filter
Ouverture Utile (%):
80
Front d'Onde Transmis, P-V:
λ/4
Tolérance de Coupure (%):
±2
Facteur Pente (%):
3.00
Spécification du Traitement:
Surface 1: Multi-Layer Dielectric
Surface 2: MgF2

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
REACH 201:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Brusque Coupure de Longueur d’Onde
  • Coupure et Transmission Elevées
  • Substrat de Précision
  • Une variété de Coffrets de Filtres Passe-Haut OD 2 est disponible

Nos Filtres Passe-Haut TECHSPEC® sont conçus pour offrir une brusque transition de la réflexion à la transmission, les rendant idéaux pour de nombreuses applications. Disponibles dans toute une variété de longueurs d’onde de coupure, ces filtres sont conçus pour des applications de fluorescence et d’inspection/de tri.

Besoin d'une offre ? Veuillez insérer un numéro de stock pour recevoir facilement un devis en deux étapes.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×