Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
 
Afficher tous les 5 produits de la même famille.

4,75μm CWL, 18mm FL Objectif Mise au Point Séléniure de Zinc

Stock #84-940 Fin de Série
×
€390,00
Qté 1
€390,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Ouverture Numérique NA:
0.08
Longueur d'Onde Centrale CWL (μm):
4.75
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):
4750.00
Ouverture Utile CA (mm):
5.00
Spécification du Traitement:
4.75μm AR: T >99% from 4.25 - 5.50μm
Distance Focale FL (mm):
18.00
Distance de Travail (mm):
17.5

Conformité réglementaire

RoHS:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Efficacité Maximale de Couplage des Faisceaux de Diamètre s'élevant Jusqu'à 5mm
  • Facilité d'Alignement avec les Lasers HeNe
  • Performants sur la Gamme de Longueur d'Onde 2-12μm

Les Objectifs de Mise au Point Infrarouge en Séléniure de Zinc sont conçus pour apporter une efficacité de couplage maximale entre la sortie d'une source IR et une fibre optique monomode ou multimode de transmission. La conception asphérique fournit un point focal plus petit que le diamètre du coeur de la fibre, permettant ainsi un alignement de précision sans transmettre d'impact négatif entre l'objectif et la fibre. Ces objectifs sont disponibles avec de nombreuses options de traitement anti-reflet (AR) entre 3,25 - 9.5μm et sont appropriés pour toute une gamme d'applications de couplage de fibres et de focalisation IR.

Informations Techniques

Focal Spot Size (μm)
Beam Diameter (mm) 3.75(μm) CWL 4.75(μm) CWL 8.50(μm) CWL
6mm FL 12mm FL 18mm FL 6mm FL 12mm FL 18mm FL 6mm FL 12mm FL 18mm FL
2.0 15 30 46 23 46 69 30 61 91
2.5 12 24 37 18 37 55 24 49 73
3.0 14 20 30 15 30 46 20 41 61
4.0 32 15 23 32 23 34 32 30 46
5.0 63 16 18 63 18 27 63 24 37

Besoin d'une offre ? Veuillez insérer un numéro de stock pour recevoir facilement un devis en deux étapes.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×