• Pays/Région
  • Bonjour Mon compte
  •   
 
Afficher tous les 3 produits de la même famille.

45° Single Line Interchangeable Projection Head

Mounting Clamp with Post Assembly, #83-856
5V DC Power Supply, #83-855

Mounting Clamp with Post Assembly, #83-856

5V DC Power Supply, #83-855

Stock #83-851 Fin de Série
×
€95,00 €47,50
×
Qté 1
€95,00 €47,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Type:
45° Single Line

Conformité réglementaire

RoHS:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Puissance de Sortie Stabilisée
  • Têtes de Projection Interchangeables
  • Disponibles avec Faisceau Elliptique ou avec Faisceau Circulaire et Option de Modulation

Ces Modules Diode Laser Focalisables sont disponibles avec des puissances de sortie allant de 0,9 à 10 mW. Combinant une électronique et des optiques de collimation de faisceau, ces modules diode laser à prix coûtant sont idéaux pour une intégration OEM dans de nombreuses applications. Les têtes de projection interchangeables peuvent être utilisées pour créer un motif de ligne ou de croix. L'Alimentation d'Energie et Accessoires de Montage sont vendus séparément.

Ces Modules Diode Laser Focalisables sont disponibles en longueurs d'onde de 635 nm, 780 nm ou 830 nm. Chaque version est également proposée avec une sortie de faisceau circulaire ou elliptique, et d'une puissance de sortie stabilisée à onde continue (CW) ou modulée. Chaque module diode laser se branche facilement à une alimentation optionnelle de 5V DC (vendue séparément) au moyen d'une prise DC standard. Les modèles à modulation se composent de deux fils supplémentaires pour obtenir un signal TTL. Il est également possible d'utiliser les modèles à modulation en mode CW, en appliquant simplement un signal 5V DC à l'entrée TTL. Chaque Module Diode Laser Focalisable se compose d'un mécanisme de focalisation externe, en plus de l'intégration de plusieurs têtes de projection interchangeables. Les têtes de projection sont attachées par deux vis sur la face avant du module diode laser.

Besoin d'une offre ? Insérez un numéro de stock pour recevoir votre devis !

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



EO EST MEMBRE DE :

Spectaris Optence Photonics21 Epic EMVA EOS Photonics France

×