Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
Afficher tous les 7 produits de la même famille.

42mm Dia. x 60mm, Meniscus Condenser Lens, Grade 1

Stock #01-184 Fin de Série
×
€9,00
Qté 1-1
€9,00
Qté 2
€6,30
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Diamètre (mm):
42.00
Distance Focale EFL (mm):
60.00
f/#:
1.43
Ouverture Numérique NA:
0.35

Regulatory Compliance

RoHS:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Idéales pour les Applications d'Expérimentation et de Prototypage
  • Quantités Extrêmement Limitées, Acheter Avant Épuisement du Stock
  • Pour des affaires encore plus avantageuses, consulter la rubrique Grande Liquidation : Optiques

Les Lentilles Condenseur concentrent la lumière en un faisceau projeté. Utilisées dans les projecteurs, les agrandisseurs, les spots et les systèmes de photocellules, elles sont généralement montées par paires de sorte que leurs surfaces convexes sont presque en contact.

Les Lentilles Condenseur de Qualité Expérimentale sont proposées en plusieurs catégories de qualité expérimentale. La catégorie 1 est un verre optique standard, bordé, exempt de rayures, d'éclats, de tâches ou d'oxydations visibles. La catégorie 2 est un verre non bordé, comportant de petits éclats, des tâches légères, ou d'autres défauts. Il peut exister un léger rebord au niveau de la séparation cimentée.

Remarque : Les caractéristiques de l'optique de catégorie expérimentale peuvent varier jusqu'à 10 % par rapport à celles qui sont répertoriées. Par ailleurs, aucune information autre que celle proposée n'est disponible.

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×