Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
Afficher tous les 3 produits de la même famille.

40mm Porte Lentilles/Filtres Impérial

40mm Bar-Type Lens/Filter Holder, #03-676

40mm Bar-Type Lens/Filter Holder, #03-676

Stock #03-676
€85,00
Qté 1-9
€85,00
Qté 10
€75,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Hauteur (mm):
81.00
Filetage:
(3) ¼-20
Épaisseur (mm):
12.70
Largeur (mm):
70.00
Diamètre Optique (mm):
40.00 Maximum

Regulatory Compliance

RoHS:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Pour les applications utilisant des platines ¼-20 ou M6
  • Pour un positionnement rapide et précis de composants optiques circulaires
  • Pour le montage de composants optiques jusqu’à un diamètre de 110 mm

Ces supports permettent le positionnement précis de lentilles, filtres, mires et autres éléments optiques. Le serrage Delrin® ne rayera pas vos optiques.

Informations Techniques

 
Diameter A Width B Height C Thickness D Stock No.
40mm 70mm 81mm 12.7mm #03-676
67mm 90mm 110mm 12.7mm #03-669
118mm 140mm 162mm 12.7mm #03-666

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×