Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
Afficher tous les 4 produits de la même famille.

405nm, 80mW, H3, Module Diode Laser Violet

Stock #33-761
€2.009,00
×
Qté 1
€2.009,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Longueur d'Onde (nm):
405
Puissance de Sortie (mW):
80.00
Diamètre du Faisceau (mm):
4.4
Divergence de Faisceau (mrad):
<1
Gamme de Focalisation:
100mm - Collimation
Couleur:
Violet
Connecteur:
4 pins, M12
Diamètre (mm):
20.00
Tension d'Entrée (V):
5-30 V DC
Classe CDRH:
IIIb
Longueur (mm):
138.00
Fabricant:
Z-Laser
Temps Moyen entre Défaillances MTTF @ 25° (Heures):
>5000
Température d'Utilisation (°C):
-10 to +50
Stabilité Optique:
0.15% per °C
Type de Sortie:
Free Space
Stabilité de Puissance (%):
±5
Température de Stockage (°C):
-10 to +80
Type de Laser:
Diode

Regulatory Compliance

RoHS:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • IP67 avec Monture Filetée
  • Jusqu’à 80 mW de Puissance de Sortie
  • Fréquence de Modulation Jusqu’à 1 MHz

Ces Modules Diode Laser Violet et Bleu Focalisables de Z-Laser sont disponibles en deux longueurs d’ondes, Bleue (450 nm) et Violette (404 nm) avec des puissances de sortie allant jusqu’à 80 mW. Ces lasers offrent une flexibilité en tension d’utilisation entre 5-30 V DC avec une protection de polarité inverse. A toute tension dans cette gamme, les lasers peuvent être modulés en utilisant l’entrée analogique et numérique simultanément à de très hautes fréquences. Ceci permet l’intensité du laser d’être variée tout en laissant le laser d’être synchronisé avec d’autre instrument. Le micro-contrôleur en interne et interface série interprètent la température, heures d’utilisation, tension d’utilisation et courant. Le module laser se compose d’un mécanisme de focalisation externe et d’un filetage M18 pour une facilité d’intégration.

Accessoires de Montage et Alimentation d'Énergie sont également disponibles.

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×