Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
Afficher tous les 3 produits de la même famille.

TECHSPEC 3mm Diameter, Aluminum Coated, Cone Lens

Stock #45-938
€190,00
Qté 1-5
€190,00
Qté 6
€152,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Diamètre (mm):
3.00 +0.00/-0.05
Longueur (mm):
3.00
Tolérance Angulaire (arcmin):
±6
Traitement:
Protected Aluminum (400-700nm)
Spécification du Traitement:
Cone Surface: Ravg >85% @ 400 - 700nm
Type de Traitement:
Metal
Tolérance Longueur (mm):
±0.1
Substrat:
N-BK7
Qualité de Surface:
40-20
Longueur Totale (mm):
4.5
Type:
Specialty Mirror
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700

Regulatory Compliance

RoHS:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Adaptés aux Applications à 360°
  • Différents Diamètres Disponibles
  • Revêtement en Aluminium Protégé

Les Miroirs Coniques TECHSPEC® sont excellents pour les systèmes laser et d'imagerie et pour les applications requérant une illumination à 360°. Les miroirs coniques possèdent un sommet et une base polis mais une circonférence rugueuse.

Informations Techniques

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×