eo_logo
  • Pays/Région
  • Bonjour Mon compte
  • cart   
 
Afficher tous les 16 produits de la même famille.

Guide de Lumière Fibre Optique Flexible, 3/8" x 36"

3/8

3/8" Flexible Fiber Optic Light Guide

×
Stock #54-213 Fin de Série
×
€220,02
Qté 1+
€220,02
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Angle d'Acceptation (°):
68.00
Rayon de Courbure Min. (mm):
38.1
Diamètre (pouces):
0.38
Longueur (pouces):
36.00
Ouverture Numérique NA:
0.55
Température d'Utilisation (°C):
-40 to +107
Diamètre Fibre (μm):
50.00
Fraction d'Emballage (%):
82% nominal
Indice du Coeur nd:
1.581
Indice de Réfraction nd :
1.487
Type d'Éclairage:
Fiber Optic Light Guide
Adaptateur de Guide Lumineux Compatible:
SX: #38-946
MX: #66-908
Géométrie:
Spot Light

Conformité réglementaire

Reach 174:
RoHS:
Non Conforme

Description du Produit

Light Guide Adapters are required to mate the low profile Fiber Optic Line Lights with fiber optic illuminators.

Informations Techniques

 
Length Diameter Fiber Bundle Dimensions Stock No.
A B C D
24" 1/16" 0.187" 0.205" 0.56" 0.19" #40-640
36" 1/16" 0.187" 0.205" 0.56" 0.19" #42-344
48" 1/16" 0.187" 0.205" 0.56" 0.19" #39-365
24" 1/8" 0.187" 0.250" 0.56" 0.23" #42-345
36" 1/8" 0.187" 0.250" 0.56" 0.23" #40-644
48" 1/8" 0.187" 0.250" 0.56" 0.23" #39-366
12" ¼" 0.312" 0.422" 0.56" 0.41" #40-639
24" ¼" 0.312" 0.422" 0.56" 0.41" #42-346
36" ¼" 0.312" 0.422" 0.56" 0.41" #42-347
48" ¼" 0.312" 0.422" 0.56" 0.41" #39-367
72" ¼" 0.312" 0.422" 0.56" 0.41" #39-368
36" 3/8" 0.562" 0.750" 0.86" 0.67" #54-213
48" 3/8" 0.562" 0.750" 0.86" 0.67" #54-214
12" ½" 0.562" 0.875" 0.86" 0.76" #38-659
24" ½" 0.562" 0.875" 0.86" 0.76" #39-369
36" ½" 0.562" 0.875" 0.86" 0.76" #39-370
48" ½" 0.562" 0.875" 0.86" 0.76" #39-371
72" ½" 0.562" 0.875" 0.86" 0.76" #39-372
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer


×