• Pays/Région
  • Bonjour Mon compte
  •   
 
Afficher tous les 7 produits de la même famille.

35mm Focal Length, HD P-Iris Lens

Stock #89-937
€650,00
Qté 1
€650,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Distance Focale FL (mm):
35.00
Taille maximale du capteur:
12.8mm (Image Circle)
Ouverture (f/#):
f/1.8 - f/16
Distance de Travail (mm):
1,000 - ∞
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
178mm - 10.2°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":
132mm - 7.6°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
244mm - 13.9°
Filetage:
M40.5 x 0.5
Longueur (mm):
53.20
Filetage:
C-Mount
Température d'Utilisation (°C):
-10 to +50
Style:
Auto Iris
Option Iris:
Variable
Type:
Fixed Focal Length Lens
Poids (g):
123.00
Diamètre Extérieur à l'Avant (mm):
42
Remarque:
This lens must be coupled with a camera that has P-Iris control including the Allied Vision Prosilica GT Series GigE cameras.

Conformité réglementaire

RoHS:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Modèle Haute Résolution pour une Imagerie de 5 MégaPixels
  • Contrôle du Moteur Pas-à-pas P-Iris pour une Meilleure Répétabilité
  • Couvrent un Capteur Entier de 2/3" avec Plusieurs Distances Focales en Option

Les Objectifs P-Iris Haute Définition sont conçus pour maintenir la haute qualité d’image tout en s’adaptant facilement aux variations de l’éclairage. Chaque objectif dispose d’un diaphragme motorisé pas-à-pas permettant de régler précisément le débit de lumière ou de faire varier les paramètres de profondeur de champ de l’objectif. Ces objectifs sont également compatibles avec une monture C pour faciliter l’intégration de la caméra. Les objectifs P-Iris Haute Définition sont parfaits pour une large gamme d’applications de vision industrielle en intérieur ou extérieur, notamment pour le suivi, le contrôle ou la sécurité routière.

Remarque : Ces objectifs doivent être couplés à une caméra qui dispose d'un contrôle P-Iris, y compris les Caméras Allied Vision Prosilica GigE - Série GC.

Besoin d'une offre ? Insérez un numéro de stock pour recevoir votre devis !

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



EO EST MEMBRE DE :

Spectaris Optence Photonics21 Epic EMVA EOS Photonics France

×