Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
Afficher tous les 36 produits de la même famille.

334nm CWL, 24.15mm Dia. Bandpass Filter

Stock #28-395 Fin de Série
×
€50,00
Qté 1-1
€50,00
Qté 2
€35,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Diamètre (mm):
24.15
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):
334.00
Tolérance de la Longueur d'Onde Centrale (nm):
±2
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm):
10.00
Transmission Min. (%):
25.00
Gamme de Blocage (nm):
200 - 1200
Densité Optique OD:
≥3.0
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.2
Qualité de Surface:
80-50
Épaisseur (mm):
6.10
Type:
Bandpass Filter
Applications Typiques:
Mercury Emission

Regulatory Compliance

RoHS:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Ideal for Selectively Transmitting a Narrow Range of Wavelengths
  • Quantities Extremely Limited, Buy While Supplies Last
  • For Even More Deals, Check out Mega Clearance: Optics

Bandpass interference filters are used extensively in a variety of biotech, biomedical, or quantitative chemical applications to selectively transmit a narrow range of wavelengths while blocking all others. Experimental Grade Bandpass Interference Filters are available in a variety of bandpass ranges in 11.8mm and 24.15mm diameter unmounted options.

Note: Specifications for experimental grade optics may vary as much as 10% from those listed. Also, no additional information is available other than what is provided.

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×