• Pays/Région
  • Bonjour Mon compte
  •   
 
Afficher tous les 65 produits de la même famille.

2" x 2" (2500 lp/inch), Ronchi Ruling

Stock #56-615 Fin de Série
×
€339,00
Qté 1
€339,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Densité Optique OD:
3.00
Dimensions (pouces):
2 x 2
Qualité de Surface:
60-40
Épaisseur (mm):
1.50
Type:
English
Parallélisme (arcmin):
±60
Fréquence (lp/pouce):
2500.00
Parallélisme Ligne à Ligne (arcsec):
≤2
Parallélisme du Modèle de Substrat (°):
±1
Planéité de Surface:
Traitement:
Vacuum Deposited Chrome, OD >3.0
Tolérance Dimensionelle (pouces):
±0.02
Substrat:
Float Glass

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 205:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Chrome sur Verre
  • Haute Tolérance
  • Supérieur aux Systèmes Commerciaux Disponibles
  • Lignes parallèles aux côtés
  • Version Métriques et Impériales Disponibles

Les Mires Ronchi à Haute Précision sont excellentes pour des évaluations de résolution, distorsion de champ, et stabilité parfocale. Différentes versions de paires de lignes (LPI) 1", 2", et 4" et 6" carrées sont disponibles.

Besoin d'une offre ? Insérez un numéro de stock pour recevoir votre devis !

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



EO EST MEMBRE DE :

Spectaris Optence Photonics21 Epic EMVA EOS Photonics France

×