• Pays/Région
  • Bonjour Mon compte
  •   
 
Afficher tous les 13 produits de la même famille.

26mm Diameter, English Thickness Gauge, Contact Reticle

Thickness Guage

Thickness Guage

Stock #62-229 Fin de Série
×
€60,00
Qté 1
€60,00
Qté 2
€54,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Tolérance Angulaire (arcsec):
±1
Diamètre (mm):
26.00 ±0.125
Épaisseur de Ligne (μm):
25.00
Qualité de Surface:
60-40
Épaisseur (mm):
1.50
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.10
Précision Linéaire (μm):
±2
Biseau:
Protective bevel as needed
Parallélisme (arcsec):
<30
Centrage (mm):
0.25
Tolérance Épaisseur de Ligne (μm):
±13
Planéité de Surface:
3 - 4λ

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 209:

Description du Produit

English Scale: ½ Solid Bar, ½ Bracket Gauge: 15 line widths from 0.002" to 0.016" in 0.001" increments.

Besoin d'une offre ? Insérez un numéro de stock pour recevoir votre devis !

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



EO EST MEMBRE DE :

Spectaris Optence Photonics21 Epic EMVA EOS Photonics France

×