eo_logo
  • Pays/Région
  • Bonjour Mon compte
  • cart   
 
Afficher tous les 17 produits de la même famille.

26mm Diameter, English Square, Contact Reticle

#62-823, #64-859, #62-824

#62-823, #64-859, #62-824

Stock #62-823 Fin de Série
×
€62,00
Qté 1-4
€62,00
Qté 5+
€56,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Tolérance Angulaire (arcsec):
±1
Diamètre (mm):
26.00 ±0.125
Épaisseur de Ligne (μm):
25.00
Qualité de Surface:
60-40
Épaisseur (mm):
1.50
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.10
Précision Linéaire (μm):
±2
Centrage (mm):
0.25
Tolérance Épaisseur de Ligne (μm):
±13
Planéité de Surface:
3 - 4λ

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 209:

Description du Produit

0.5" square divided into 0.05" squares.
0.5" square in 100 parts.
13 circles in sizes from 0.01" through 0.1".

Besoin d'une offre ? Insérez un numéro de stock pour recevoir votre devis !

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram Edmund Optics Tick Tock



UNE SÉLECTION DE NOS AFFILIATIONS :

Spectaris Optence Photonics21 Epic EMVA EOS Photonics FranceCLP

×