Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
Afficher tous les 32 produits de la même famille.

25mm Dia. x 50mm FL, Commercial Grade, Achromatic Lens

Stock #27-271 Fin de Série
×
€39,00
Qté 1-5
€39,00
Qté 6
€31,20
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Diamètre (mm):
25.00 +0.00/-0.10
Distance Focale EFL (mm):
50.00
Tolérance Distance Focale (%):
±1
Distance Focale Arrière BFL (mm):
43.90
Longueur d’Onde à la Focale Donnée (nm):
587.6
Ouverture Utile CA (mm):
24.00
Centrage (arcmin):
6.00
Épaisseur Centrale CT 1 (mm):
9.00
Épaisseur Centrale CT 2 (mm):
2.50
Tolérance Épaisseur Centrale (mm):
±0.10
Rayon R1 (mm):
32.37
Rayon R2 (mm):
25.95
Rayon R3 (mm):
75.07
Épaisseur au Bord ET (mm):
7.94
f/#:
2.00
Ouverture Numérique NA:
0.25
Traitement:
MgF2 (400-700nm)
Spécification du Traitement:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Type:
Achromatic Lens
Gamme de Longueur d'Onde (μm):
0.4 - 0.7

Regulatory Compliance

RoHS:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les doublets achromatiques sont constitués de deux composants optiques cimentés ensemble pour former un doublet achromatique, optimisé pour corriger les aberrations sphériques et chromatiques situées sur l'axe. Les doublets achromatiques sont bien supérieurs aux lentilles simples utilisées dans l'imagerie multi-couleurs ("lumière blanche"). Le traitement anti-reflet MgF2 améliore la transmission du spectre visible.

Les Lentilles Achromatiques offrent une qualité commerciale, à un prix abordable. Les optiques de qualité commerciale, ont des conceptions standard et sont disponibles tout au long de l'année. Elles sont recommandées pour les acheteurs de gros volume ou les OEM.

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×