eo_logo
  • Pays/Région
  • Bonjour Mon compte
  • cart   
 
Afficher tous les 51 produits de la même famille.
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

25mm, 488nm, Cube Séparateur Polarisant à Raie Laser

TECHSPEC Laser Line Polarizing Cube Beamsplitters

TECHSPEC Laser Line Polarizing Cube Beamsplitters

Stock #48-876 Fin de Série
×
€150,00
Qté 1-5
€150,00
Qté 6+
€104,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Rapport d'Extinction:
1000:1
Réflexion pour Lumière S-Polarisée (%):
>99.5
Transmission Polarisation-P (%):
>95
Dimensions (mm):
25.0 x 25.0 x 25.0 ±0.1
Planéité de Surface:
λ/4
Déviation de Faisceau (arcmin):
±3
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
488
Type:
Linear Polarizer
Spécification du Traitement:
Rabs <0.25% @ 488nm
Biseau:
Protective bevel as needed
Construction:
Cube
Qualité de Surface:
40-20
Ouverture Utile (%):
90.00

Conformité réglementaire

RoHS:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Conçus pour des Diodes Laser Usuelles et pour des Lasers à Etat Solide ou Gazeux
  • Reflètent la Lumière S-Polarisée et Transmettent la Lumière P-Polarisée
  • Rapport d'Extinction Elevé

Conçus pour de nombreuses longueurs d'onde laser usuelles, les Cubes Séparateurs Polarisants à Raie Laser TECHSPEC® partagent de manière aléatoire les faisceaux polarisés en deux composantes orthogonales polarisées linéairement. La lumière S-polarisée est réfléchie à un angle de 90° tandis que la lumière P-polarisée est transmise. Chaque séparateur est constitué d'une paire de prismes à angle droit de précision, cimentés l'un à l'autre de façon à réduire la distorsion du front d'onde transmis et à fournir un parallélisme excellent entre les faisceaux entrants et les faisceaux transmis.

Besoin d'une offre ? Insérez un numéro de stock pour recevoir votre devis !

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram Edmund Optics Tick Tock



UNE SÉLECTION DE NOS AFFILIATIONS :

Spectaris Optence Photonics21 Epic EMVA EOS Photonics FranceCLP

×