Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
Afficher tous les 157 produits de la même famille.

TECHSPEC 25,4mm Dia. x 250mm EFL, Non Traité, Lentille DCX UV

UV Fused Silica Double-Convex (DCX) Lenses

UV Fused Silica Double-Convex (DCX) Lenses

Stock #08-068 Fin de Série
×
€19,95
×
Qté 1
€19,95
Diamètre (mm):
25.40 +0.0/-0.025
Distance Focale Arrière BFL (mm):
248.90
Distance Focale EFL (mm):
250.00
Traitement:
Uncoated
Spécification du Traitement:
Uncoated
Substrat:
Fused Silica
Qualité de Surface:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Centrage (arcmin):
<1
Biseau:
Protective bevel as needed
Épaisseur Centrale CT (mm):
3.21
Tolérance Épaisseur Centrale (mm):
±0.20
Épaisseur au Bord ET (mm):
2.50
Rayon R1=-R2 (mm):
228.73
Ouverture Utile CA (mm):
24.40
f/#:
9.84
Longueur d’Onde à la Focale Donnée (nm):
587.6
Tolérance Distance Focale (%):
±1
Ouverture Numérique NA:
0.05
Type:
Double-Convex Lens
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
200 - 2200

Regulatory Compliance

RoHS:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Distances focales positives pour des applications d'imagerie
  • Gamme de longueurs d'onde de 200 à 2000 nm
  • Nombreux traitements AR disponibles

Les lentilles à indice UV sont fabriquées avec précision en utilisant de la silice fondue synthétique de qualité scientifique. En plus d’offrir d’excellentes caractéristiques de transmission et des températures d’utilisation plus élevées, ces lentilles démontrent également une inclusion et une pureté chimique exceptionnelles. Les lentilles DCX sont idéales en systèmes d’imagerie conjugués, en particulier celles utilisant une illumination ultra-violette. De nombreuses options de traitements sont disponibles.

UV FS Transmission Curve
UV FS Transmission Curve

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×