Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Sélectionner Pays
  • Bonjour Mon compte
  •   
 
Afficher tous les 64 produits de la même famille.

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
25mm de Diamètre x 25mm FL, traitement AR 1310nm, Lentille PCX

633nm Laser Line Coated Plano-Convex (PCX) Lenses

633nm Laser Line Coated Plano-Convex (PCX) Lenses

Stock #84-180 Fin de Série
×
€19,95
×
Qté 1
€19,95
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.025
Distance Focale EFL (mm):
25.00
Distance Focale Arrière BFL (mm):
20.22
Traitement:
Laser V-Coat (1310nm)
Spécification du Traitement:
Rabs <0.25% @ 1310nm
Substrat:
Qualité de Surface:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Tolérance Distance Focale (%):
±1
Centrage (arcmin):
<1
Épaisseur Centrale CT (mm):
8.00
Tolérance Épaisseur Centrale (mm):
±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm):
2.43
Rayon R1 (mm):
16.82
Ouverture Utile CA (mm):
24.00
f/#:
1.00
Ouverture Numérique NA:
0.50
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
1310
Longueur d’Onde à la Focale Donnée (nm):
587.6
Type:
Plano-Convex Lens
Biseau:
Protective bevel as needed
Limite Type de la Densité d'Energie:
5 J/cm2 @ 1310nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Nos lentilles standards PCX TECHSPEC® sont désormais disponibles dans de nombreuses options de traitements raie laser. Conçues pour un maximum de transmission à la longueur d’onde de conception, ces lentilles sont idéales pour des applications utilisant des sources laser HeNe, Diode et Nd:YAG à faible puissance. Avec une réflectivité maximale <0,25% par surface à la longueur d’onde de conception, ces lentilles offriront une meilleure transmission en applications utilisant de multiples composants optiques.

Besoin d'une offre ? Veuillez insérer un numéro de stock pour recevoir facilement un devis en deux étapes.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×