Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
Afficher tous les 3 produits de la même famille.

25 x 35.36 x 3mm Elliptical Beamsplitter 50R/50T

Stock #27-610 Fin de Série
×
€75,00
Qté 1-5
€75,00
Qté 6
€60,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Dimensions (mm):
25.0 x 35.36
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.25
Substrat:
N-BK7
Axe Mineur (mm):
25.00
Axe Majeur (mm):
35.36
Ouverture Utile (%):
80.00
Spécification du Traitement:
Surface 1: Dielectric, ±5% R/T @ 550nm
Surface 2: AR ¼λ MgF2 @ 550nm
Réflexion (%):
50.00
Épaisseur (mm):
3.00
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.25
Transmission (%):
50.00

Regulatory Compliance

RoHS:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Elliptical beamsplitters maximize beamsplitting efficiency while minimizing required mounting space. When oriented at 45°, the beamsplitters create a circular aperture equal to the diameter of the minor axis. With an improved surface accuracy of λ/2, these beamsplitters are ideal for diffuse axial and in-line illumination integration. They are available in 50/50 beamsplitter coating and feature an anti-reflection coating to reduce back reflections.

Commercial Grade Elliptical Beamsplitters offer commercial quality, at an affordable price. Commercial grade optics have standard designs and are available on an ongoing basis. They are recommended for volume buyers or OEMs.

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×