Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
Afficher tous les 3 produits de la même famille.

24mm Schneider High Resolution VIS-NIR Lens

Stock #66-913
€2.995,00
Qté 1
€2.995,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Distance Focale FL (mm):
24.0
Capteur Max.:
4/3"
Ouverture (f/#):
f/2 - f/16
Distance de Travail (mm):
76 - ∞
Distorsion (%):
<2.5
Champ de Vision @ Distance de Travail Min. (mm):
19.60
Champ de Vision, 1/2" Capteur:
14.9°
Filetage:
M37.0 x 0.75
Longueur de Filetage Extérieur (mm):
37.9
Diamètre Max. (mm):
40.0
Filetage:
C-Mount
Style:
VIS-NIR
Type:
Fixed Focal Length Lens
Poids (g):
80.00

Regulatory Compliance

RoHS:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Optimisés pour des Caméras Haute Résolution, 4 et 5 MégaPixel CCD et CMOS
  • Gamme Spectrale de 400-1000nm
  • Taille Compacte

Cet objectif est optimisé pour des applications haute résolution utilisant des caméras CCD et CMOS 5 MégaPixels avec des tailles de capteur allant jusqu’a 2/3”. Cet objectif peut également être utilisé sur la gamme complète de sensibilité sans le besoin d’une focalisation. Avec une ouverture initiale de f/1.4 et très bonne transmission du fait de son traitement large bande, cet objectif se compose d’images extrêmement lumineuses sur la totalité du spectre 400-1000nm. Se compose également d’une conception robuste, blocage de l’iris et de la focalisation, et filetage M30x0.5 au devant.

These lenses provide <2.5% geometric distortion, specified for a maximum sensor diagonal (±5.5mm) and lens focused at infinity.

Informations Techniques

Schneider High Resolution VIS-NIR Lens Dimensions
Stock No. A B C D
#64-763 38.9mm 3.80mm 8.71mm 31.5mm
#66-913 37.9mm 3.80mm 11.0mm 40.0mm
#66-914 59.9mm 4.1mm 3.2mm 31.5mm

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×