eo_logo
  • Pays/Région
  • Bonjour Mon compte
  • cart   
 
Afficher tous les 3 produits de la même famille.

23mm Schneider High Resolution VIS-NIR Lens

Stock #64-763
€1.803,00
Qté 1+
€1.803,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Distance Focale FL (mm):
23.00
Taille maximale du capteur:
2/3"
Ouverture (f/#):
f/1.4 - f/11
Distance de Travail (mm):
81.7 - ∞
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
15.8°
Filetage:
M30.5 x 0.5
Diamètre Max. (mm):
31.5
Option Iris:
Variable
Filetage:
C-Mount
Type:
Fixed Focal Length Lens
Poids (g):
115.00

Conformité réglementaire

RoHS:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Optimisés pour des Caméras Haute Résolution, 4 et 5 MégaPixel CCD et CMOS
  • Gamme Spectrale de 400-1000nm
  • Taille Compacte

Cet objectif est optimisé pour des applications haute résolution utilisant des caméras CCD et CMOS 5 MégaPixels avec des tailles de capteur allant jusqu’a 2/3”. Cet objectif peut également être utilisé sur la gamme complète de sensibilité sans le besoin d’une focalisation. Avec une ouverture initiale de f/1.4 et très bonne transmission du fait de son traitement large bande, cet objectif se compose d’images extrêmement lumineuses sur la totalité du spectre 400-1000nm. Se compose également d’une conception robuste, blocage de l’iris et de la focalisation, et filetage M30x0.5 au devant.

These lenses provide <2.5% geometric distortion, specified for a maximum sensor diagonal (±5.5mm) and lens focused at infinity.

Informations Techniques

Schneider High Resolution VIS-NIR Lens Dimensions
Stock No. A B C D
#64-763 38.9mm 3.80mm 8.71mm 31.5mm
#66-913 37.9mm 3.80mm 11.0mm 40.0mm
#66-914 59.9mm 4.1mm 3.2mm 31.5mm
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer


×