Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
Afficher tous les 21 produits de la même famille.

21mm Diameter, English Straight Line, Contact Reticle

Straight Line Scale

Straight Line Scale

Stock #02-013
€60,00
Qté 1-1
€60,00
Qté 2
€55,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Tolérance Angulaire (arcsec):
±1
Diamètre (mm):
21.00 ±0.05
Épaisseur de Ligne (μm):
25.00
Qualité de Surface:
60-40
Épaisseur (mm):
2.28
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.127
Type:
English Straight Line Scale
Précision Linéaire (μm):
±2
Parallélisme (arcsec):
<30
Centrage (mm):
0.25
Tolérance Épaisseur de Ligne (μm):
±13
Planéité de Surface:
3 - 4λ

Regulatory Compliance

Reach 174:
RoHS 2015:

Description du Produit

English Scale: numbered every 0.025"
26, 27 and 35mm Diameters: 0-0.75" in 0.005" increments
21mm Diameter: 0-0.5" in 0.005" increments

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×