eo_logo
  • Pays/Région
  • Bonjour Mon compte
  • cart   
 
Afficher tous les 263 produits de la même famille.

Filtre Rosco R53 Pale Lavender, 20" x 24"

Roscolux® Color Filters

Roscolux® Color Filters

Stock #19-053 Nouveau
×
€49,00
Qté 1+
€49,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Épaisseur (mm):
0.04
Type:
Rosco Filter
Dimensions (mm):
508 x 609.6
Couleur:
Pale Lavender
Dimensions (pouces):
20 x 24
Épaisseur (pouces):
0.0015
Filter Number:
R53

Conformité réglementaire

RoHS:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Large gamme de filtres colorés et de diffusion
  • Résistant à la chaleur et à la flamme
  • Substrats en polycarbonate extrudé et en polyester teinté en profondeur
  • Brochures de Filtres Colorés Roscolux® également disponibles

Les Filtres Colorés Roscolux® offrent une gamme étendue de filtres colorés et de diffusion ignifuges à haute température pour un large éventail d'applications. Contrairement aux filtres colorés traités, les deux types de filtres en plastique sont fabriqués pour offrir une stabilité et une durabilité supérieures des couleurs. Ces filtres fins peuvent être facilement découpés pour une intégration simple. Le processus d'extrusion du polycarbonate et les techniques de teinture profonde du polyester garantissent une couleur uniforme dans tout le filtre, ce qui les rend plus résistants à la décoloration et aux changements de couleur. Les substrats en polycarbonate comprennent des additifs ignifuges inhérents, répondant aux normes ignifuges les plus strictes aux États-Unis et en Europe (M1, B1, C1, BS3944 PART 1 1992, NFPA 701). Les Filtres Colorés Roscolux® sont idéaux pour une large gamme d'applications, notamment la photographie, la cinématographie, l'éclairage et la vision industrielle.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer


×