Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
Afficher tous les 80 produits de la même famille.

1" x 1" (145 lp/mm), Ronchi Ruling

Stock #66-350
€340,00
Qté 1-5
€340,00
Qté 6
€306,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Traitement:
Vacuum Deposited Chrome, OD >3.0
Tolérance Dimensionelle (pouces):
±0.02
Fréqunce (lp/mm):
145
Substrat:
Float Glass
Densité Optique OD:
3.00
Dimensions (pouces):
1 x 1
Qualité de Surface:
60-40
Épaisseur (mm):
1.50
Type:
Metric
Parallélisme Ligne à Ligne (arcsec):
≤2
Parallélisme du Modèle de Substrat (°):
±1
Planéité de Surface:

Regulatory Compliance

Reach 174:
RoHS 2015:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Chrome sur Verre
  • Haute Tolérance
  • Supérieur aux Systèmes Commerciaux Disponibles
  • Lignes Paralléles aux Coins
  • Version Métriques et Impériales Disponibles

Les Mires Ronchi à Haute Précision sont excellentes pour des évaluations de résolution, distorsion de champ, et stabilité parfocale. Différentes versions de paires de lignes (LPI) 1", 2", et 4" et 6" carrées sont disponibles.

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×