Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
Afficher tous les 13 produits de la même famille.

TECHSPEC 1mm, non traité, Prisme à Angle Droit en N-SF11

Stock #45-523
€100,00
×
Qté 1-5
€100,00
Qté 6
€80,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Longueur des Côtés (mm):
1.0
Longueur de l'Hypoténuse (mm):
1.4
Traitement:
Uncoated
Tolérance Angulaire (arcmin):
±2
Biseau:
Protective bevel as needed
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.05
Orientation de l'Image:
Left-Handed
Déviation du Faisceau (°):
90
Substrat:
N-SF11
Planéité de Surface:
λ/4
Qualité de Surface:
20-10
Type:
Right Angle Prism
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 2500

Regulatory Compliance

Reach 191:
RoHS 2015:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Déviation du Rayon de 90°
  • Image à Gauche
  • Matériau à Indice de Réfraction Elevé
  • D'autres Prismes à Angle Droit sont Disponibles

Les prismes à angle droit sont généralement utilisés pour plier le chemin d'une image ou pour rediriger la lumière à 90°. Cela produit une image à gauche et selon l'orientation du prisme, l'image peut être inversée ou retournée. Les prismes à angle droit peuvent également être utilisés en combinaison pour le déplacement d'une image/d'un faisceau. Les Prismes à Angle Droit TECHSPEC® en N-SF11 se composent de N-SF11 à indice élevé. Cet indice de réfraction élevé augmente la longueur du chemin optique réduisant ainsi les besoins physique en distance de travail. Les Prismes à Angle Droit TECHSPEC® en N-SF11 sont disponibles non traités ou avec l'hypoténuse aluminisée et les faces traitées antireflet.

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×