Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
Afficher tous les 12 produits de la même famille.

193nm, 56.5mm Dia. Deep UV Bandpass Filter

Deep UV Bandpass Filters

Deep UV Bandpass Filters

Stock #33-030
€995,00
Qté 1-9
€995,00
Qté 10
€945,25
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Diamètre (mm):
56.50 +0.00/-0.13
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):
193.00
Tolérance de la Longueur d'Onde Centrale (nm):
±2.5
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm):
20.00
Transmission Min. (%):
>15
Ouverture Utile CA (mm):
48.26
Qualité de Surface:
20-10
Traitement:
Traditional Coated
Fabricant:
EO
Parallélisme (arcmin):
3.00
Substrat:
Fused Silica
Épaisseur (mm):
12.70
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.25
Type:
Bandpass Filter

Regulatory Compliance

RoHS:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Longueurs d'Onde de Conception aussi Basse que 122 nm
  • Montés dans un Anneau en Aluminium pour Faciliter l’Intégration du Système
  • Substrat MgF2 ou Silice Fondue de Nuance UV Disponibles

Les Filtres Passe-Bande Ultraviolet Profond sont proposés avec en tailles courantes et sont parfaits pour les applications de microscopie par fluorescence, de spectroscopie Raman, de lasers Excimer ou de filtrage biologique. Pour garantir sa performance maximale, chaque filtre est inspecté de façon visuelle et optique avant son expédition et est transmis avec un profil de transmission individuel, attestant des caractéristiques de performance du filtre. Les Filtres Passe Ultraviolet Profond sont montés dans un anneau en aluminium permettant de faciliter leur identification et d’apporter une protection contre les dommages ou l’abrasion en surface.

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×