• Pays/Région
  • Bonjour Mon compte
  •   
 
Afficher tous les 21 produits de la même famille.

17mm Dia. x -36mm FL, Grade 2, Plano-Concave Lens

Stock #95-400 Fin de Série
×
€4,50 €2,25
Qté 1
€4,50 €2,25
Qté 2
€3,15 €1,58
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Diamètre (mm):
17.00
Distance Focale EFL (mm):
-36.00
f/#:
2.12
Ouverture Numérique NA:
0.24
Type:
Plano-Concave Lens

Conformité réglementaire

RoHS:
Non Conforme

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Idéales pour les Applications d'Expérimentation et de Prototypage
  • Quantités Extrêmement Limitées, Acheter Avant Épuisement du Stock
  • Pour des affaires encore plus avantageuses, consulter la rubrique Grande Liquidation : Optiques

Les Lentilles Plan-Concaves (PCV) possèdent une surface plane et une surface incurvée vers l'intérieur. Les Lentilles PCV ont une distance focale négative et sont utilisées pour réduire l'image ou diffuser la lumière.

Les Lentilles Plan-Concaves (PCV) de Qualité Expérimentales sont proposées en plusieurs catégories de qualité expérimentale. La catégorie 1 est un verre optique standard, bordé, exempt de rayures, d'éclats, de tâches ou d'oxydations visibles. La catégorie 2 est un verre non bordé, comportant de petits éclats, des tâches légères, ou d'autres défauts. Il peut exister un léger rebord au niveau de la séparation cimentée.

Remarque : Les caractéristiques de l'optique de catégorie expérimentale peuvent varier jusqu'à 10 % par rapport à celles qui sont répertoriées. Par ailleurs, aucune information autre que celle proposée n'est disponible.

Besoin d'une offre ? Insérez un numéro de stock pour recevoir votre devis !

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



EO EST MEMBRE DE :

Spectaris Optence Photonics21 Epic EMVA EOS Photonics France

×