Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Sélectionner Pays
  • Bonjour Mon compte
  •   
 
Afficher tous les 36 produits de la même famille.

15mm Dia. x 35mm FL, Positive Meniscus Lens, Grade 1

Stock #75-023 Fin de Série
×
€6,50
Qté 1
€6,50
Qté 2
€4,55
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Diamètre (mm):
15.00
Distance Focale EFL (mm):
35.00
Ouverture Numérique NA:
0.21
Type:
Meniscus Lens
f/#:
2.33

Conformité réglementaire

RoHS:
Non Conforme

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Idéales pour les Applications d'Expérimentation et de Prototypage
  • Quantités Extrêmement Limitées, Acheter Avant Épuisement du Stock
  • Pour des affaires encore plus avantageuses, consulter la rubrique Grande Liquidation : Optiques

Les Ménisques sont des lentilles convexes-concaves. Ils comportent une surface incurvée vers l'extérieur et une surface incurvée vers l'intérieur. Si la courbure vers l'extérieur est plus forte que la courbure vers l'intérieur, la lentille possède une distance focale positive et agit comme une loupe.

Les Ménisques Positifs de Qualité Expérimentale sont proposées en plusieurs catégories de qualité expérimentale. La catégorie 1 est un verre optique standard, bordé, exempt de rayures, d'éclats, de tâches ou d'oxydations visibles. La catégorie 2 est un verre non bordé, comportant de petits éclats, des tâches légères, ou d'autres défauts. Il peut exister un léger rebord au niveau de la séparation cimentée.

Remarque : Les caractéristiques de l'optique de catégorie expérimentale peuvent varier jusqu'à 10 % par rapport à celles qui sont répertoriées. Par ailleurs, aucune information autre que celle proposée n'est disponible.

Besoin d'une offre ? Veuillez insérer un numéro de stock pour recevoir facilement un devis en deux étapes.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×