Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
Afficher tous les 10 produits de la même famille.

12mm Dia. x 12mm FL, Commercial Grade, Double-Convex Lens

Stock #27-735 Fin de Série
×
€16,75
Qté 1-5
€16,75
Qté 6
€13,40
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Diamètre (mm):
12.00 +0.00/-0.10
Distance Focale Arrière BFL (mm):
10.54
Distance Focale EFL (mm):
12.00
Traitement:
MgF2 (400-700nm)
Spécification du Traitement:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Substrat:
N-SK18
Centrage (arcmin):
6.00
Épaisseur Centrale CT (mm):
4.50
Tolérance Épaisseur Centrale (mm):
±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm):
1.88
Rayon R1 (mm):
14.39
Ouverture Utile CA (mm):
≥10.2
f/#:
1.00
Longueur d’Onde à la Focale Donnée (nm):
587.6
Tolérance Distance Focale (%):
±1
Ouverture Numérique NA:
0.5
Type:
Double-Convex Lens
Gamme de Longueur d'Onde (μm):
0.4 - 0.7

Regulatory Compliance

RoHS:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les lentilles biconvexes (DCX) possèdent deux surfaces extérieures incurvées de la même manière, une distance focale positive et sont utiles pour l'imagerie 1:1 et les systèmes multi-éléments. Le traitement anti-reflet MgF2 améliore la transmission dans le spectre visible.

Les Lentilles Biconvexes (DCX) Traitées MgF2, offrent une qualité commerciale, à un prix abordable. Les optiques de qualité commerciale, ont des conceptions standard et sont disponibles tout au long de l'année. Elles sont recommandées pour les acheteurs de gros volume ou les OEM.

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×