#33-066 - 12,7mm Dia. 266nm DWL Miroir Laser Nd:YAG Haute Puissance
Arrêt du produit
Espace téléchargement
Veuillez consulter les produits similaires ci-dessous ou
contactez-nous
pour obtenir de l’aide afin de déterminer les produits de remplacement.
Recommended Replacements
TECHSPEC
®
components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.
Learn More
Miroir Raie Laser Nd:YAG, 12,5 mm de dia., 266 nm, 45°
47-980
120,00
€120,00
3-4 jours
×
Produits similaires
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.