Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
 
Afficher tous les 4 produits de la même famille.

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
12,5mm Dia. x 75mm EFL, Lentille Cylindrique Achromatique

Stock #68-162
€395,00
Qté 1
€395,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Diamètre (mm):
12.50 +0.0/-0.1
Distance Focale EFL (mm):
75.00
Distance Focale Arrière BFL (mm):
71.79
Épaisseur Centrale CT 1 (mm):
3.5
Épaisseur Centrale CT 2 (mm):
2.0
Tolérance Épaisseur Centrale (mm):
±0.2
Substrat:
Traitement:
MgF2 (400-700nm)
Spécification du Traitement:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
f/#:
6.00
Tolérance Distance Focale (%):
±3
Ouverture Numérique NA:
0.08
Rayon R1 (mm):
38.10
Rayon R2 (mm):
-38.10
Rayon R3 (mm):
-172.49
Qualité de Surface:
40-20
Type:
Cylinder Lens, Achromatic
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700

Conformité réglementaire

RoHS:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Focalisent la Lumière dans une Seule Dimension
  • Cette Conception Minimise les Aberrations Sphériques et Achromatiques
  • Idéales pour Créer des Profils de Ligne à Partir de Sources d'Eclairage à Large Bande

Nos Lentilles Cylindriques Achromatiques TECHSPEC® sont similaires en conception et fonctionnent de la même manière qu’une lentille cylindrique standard, mais possèdent les bénéfices d’une réduction d’aberrations sphériques et chromatiques au plan image. Lorsqu’utilisées avec une source monochromatique (telle qu’une diode laser), la lentille cylindrique achromatique créera un spot bien plus petit, de l’ordre de 50 à 90%, dépendant de l’ouverture numérique de la lentille. Lorsqu’utilisées avec une source lumineuse à large bande, la lentille minimisera les aberrations chromatiques, rendant des lignes focalisées avec moins de séparation de couleur, ou produira d’excellentes images anamorphiques.

Les lentilles cylindriques positives sont idélaes pour des applications nécessitant un grandissement dans une seule dimension. Tandis que les lentilles sphériques focalisent un rayon incident symétriquement, les lentilles cylindriques agissent de la même manière mais dans une seule dimension. Les applications type comprennent la génération d'une ligne avec des diodes laser, la focalisation d'un faisceau divergent sur un détecteur linéaire ou l'utilisation d'une paire de lentilles cylindriques pour collimater et circulariser la sortie de la diode laser.

Une lentille cylindrique achromatique est un type de doublet constituée d'un élément positif à faible indice (crown) et d'un élément négatif à indice élevé (flint) scellés ensemble. Les deux matériaux furent conçus pour travailler en accordance de manière à réduire les aberrations sphériques et chromatiques. Cette liberté d'utiliser une conception de doublet permet d'optimiser la performance du système. Ainsi, un doublet achromatique possédera de nombreux avantages distinctifs par rapport à une lentille ayant une focale et un diamètre comparables.

Informations Techniques

Besoin d'une offre ? Veuillez insérer un numéro de stock pour recevoir facilement un devis en deux étapes.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×