Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
Afficher tous les 3 produits de la même famille.

TECHSPEC 12,5mm, 458-528nm, Miroir Laser Argon-Ion à Haute Energie

Stock #47-033 Fin de Série
×
€99,00
×
Qté 1
€99,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
458 - 528
Diamètre (mm):
12.50 +0.0/-0.2
Angle d'Incidence (°):
45
Damage Threshold, CW:
1 kW/cm2
Épaisseur (mm):
6.00
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.2
Substrat:
Fused Silica
Type:
Laser Mirror
Type de Traitement:
Dielectric
Spécification du Traitement:
Rabs >98% @ 458 - 528nm
Planéité de Surface:
λ/10
Surface Arrière:
Ground
Ouverture Utile (%):
90.00
Traitement:
Dielectric Mirror (458-528nm)
Parallélisme (arcmin):
<3
Qualité de Surface:
10-5

Regulatory Compliance

RoHS:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Revêtements Diélectriques À Faible Perte
  • Réflectivité >98%
  • Toutes les Longueurs d'Onde Laser Argon-Ion Usuelles

Les Miroirs Laser Argon-Ion TECHSPEC® sont disponibles pour chacune des longueurs d'onde laser Argon-Ion les plus courantes. Chaque miroir est conçu pour un angle d'incidence de 45° et dispose d'un substrat de qualité laser. Le revêtement diélectrique durable garantit une réflectivité supérieure à 98% sur la plage entière des lasers Argon-Ion, avec un pic de réflexion supérieur à 99.8% au centre de celle-ci. Contactez-nous pour nous faire part de vos demandes spécifiques.

Notre ligne de miroirs laser TECHSPEC® a été spécialement conçue pour les applications laser les plus exigeantes. En combinant des substrats de qualité laser dont la qualité de surface peut atteindre 10-5, avec un traitement de réflectivité dense ainsi qu'un seuil de dommage spécifique au type de laser et à la longueur d'onde demandée, ces miroirs sont excellents pour une large gamme d'applications nécessitant une réflectivité de précision et une résistance incroyable. Tous les miroirs laser TECHSPEC® ont été conçus pour réduire la perte par diffusion et pour être montés facilement dans tout système optique.

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×