eo_logo
  • Pays/Région
  • Bonjour Mon compte
  • cart   
 
Afficher tous les 53 produits de la même famille.
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

12mm de Diamètre x 15mm FL, Raie Laser 980nm, Lentille PCX

633nm Laser Line Coated Plano-Convex (PCX) Lenses

633nm Laser Line Coated Plano-Convex (PCX) Lenses

Stock #69-550 Fin de Série
×
×
Qté 1
€19,95
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Diamètre (mm):
12.00 +0.0/-0.025
Distance Focale EFL (mm):
15.00 @ 587.6nm
Distance Focale Arrière BFL (mm):
12.03
Traitement:
Laser V-Coat (980nm)
Spécification du Traitement:
Rabs <0.25% @ 980nm
Substrat:
Qualité de Surface:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Tolérance Distance Focale (%):
±1
Centrage (arcmin):
<1
Épaisseur Centrale CT (mm):
4.50 ±0.05
Épaisseur au Bord ET (mm):
1.66
Rayon R1 (mm):
7.75
Ouverture Utile CA (mm):
11
f/#:
1.25
Ouverture Numérique NA:
0.40
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
980
Type:
Plano-Convex Lens
Biseau:
Protective bevel as needed
Limite Type de la Densité d'Energie:
5 J/cm2 @ 980nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
REACH 201:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Nos lentilles standards PCX TECHSPEC® sont désormais disponibles dans de nombreuses options de traitements raie laser. Conçues pour un maximum de transmission à la longueur d’onde de conception, ces lentilles sont idéales pour des applications utilisant des sources laser HeNe, Diode et Nd:YAG à faible puissance. Avec une réflectivité maximale < 0,25 % par surface à la longueur d’onde de conception, ces lentilles offriront une meilleure transmission en applications utilisant de multiples composants optiques.

Besoin d'une offre ? Insérez un numéro de stock pour recevoir votre devis !

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



UNE SÉLECTION DE NOS AFFILIATIONS :

Spectaris Optence Photonics21 Epic EMVA EOS Photonics FranceCLP

×