Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
Afficher tous les 105 produits de la même famille.

TECHSPEC 10" Dia, 100" FL Enhanced Alum., Spherical Mirror

Stock #43-570 Fin de Série
×
€2.050,00
×
Qté 1-2
€2.050,00
Qté 3
€1.845,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Tolérance Distance Focale (%):
±1
Qualité de Surface:
60-40
Précision de Surface:
λ/4
Diamètre (pouces):
10.0
Diamètre (mm):
254.00 +1.5/-0
Tolérance Diamètre (pouces):
+0.06/-0
Distance Focale EFL (pouces):
100.00
Distance Focale EFL (mm):
2540.00
Ouverture (f/#):
f/10
Traitement:
Enhanced Aluminum (450-650nm)
Spécification du Traitement:
Ravg >95% @ 450 - 650nm
Type de Traitement:
Metal
Surface Arrière:
Ground
Épaisseur au Bord ET (pouces):
1.75
Épaisseur au Bord ET (mm):
44.45
Tolérance Épaisseur au Bord (%):
+0.0/-10
Type:
Spherical Mirror
Limite Type de la Densité d'Energie:
0.2 J/cm2 @ 532nm, 10ns
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
450 - 650

Regulatory Compliance

RoHS:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Excellents pour les Applications de Focalisation Multispectrale
  • Différents Traitements Disponibles
  • Différentes Tailles Disponibles
  • Miroirs Sphériques de Précision λ/8 également disponibles

Les Miroris Sphériques λ/4 TECHSPEC® sont conçus pour des applications OEM techniques et de recherche dans des gammes UV, visible ou IR. Chaque miroir est disponible non traité ou avec l'un de nos nombreux traitements réfléchissants.

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×