Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Sélectionner Pays
  • Bonjour Mon compte
  •   
 
Afficher tous les 229 produits de la même famille.

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
10mm Dia. x 75mm EFL, traité NIR I, Lentille Cylindrique

Stock #69-710
€115,00
×
Qté 1-5
€115,00
Qté 6
€92,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Diamètre (mm):
10.00
Tolérance Dimensionelle (mm):
+0.0/-0.2
Distance Focale EFL (mm):
75.00
Distance Focale Arrière BFL (mm):
73.68
Épaisseur Centrale CT (mm):
2.00
Tolérance Épaisseur Centrale (mm):
±0.1
Substrat:
Traitement:
NIR I (600-1050nm)
Spécification du Traitement:
Ravg ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Épaisseur au Bord ET (mm):
1.68
f/#:
7.5
Tolérance Distance Focale (%):
±3
Ouverture Numérique NA:
0.07
Rayon R1 (mm):
38.76
Qualité de Surface:
60-40
Tolérance d'Inclinaison (mm):
±0.1 over H
Type:
Cylinder Lens, Plano-Convex
Applications Typiques:
7 J/cm2 @ 1064nm, 10ns
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
600 - 1050
Tolérance Angle de Bord (arcmin):
15.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 197:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Substrat N-BK7 pour une Performance à Large Bande
  • Solution Rentable pour l’Intégration OEM
  • Multiples Options de Traitements Disponibles

Ces lentilles sont semblables aux lentilles Plan-Convexes (PCX) de profil, mais comprennent une surface cylindrique plutôt que sphérique. Ces lentilles focalisent la lumière dans une dimension et peuvent transformer un point de lumière en une raie. Les Lentilles Cylindriques PCX TECHSPEC® pour l'Illumination sont disponibles en versions circulaires et rectangulaires, ainsi qu’en de multiples options de traitement. Les lentilles cylindriques sont parfaites pour la projection de raie dans des applications de vision industrielle ou des systèmes de guidage.

Remarque : Pour les lentilles cylindriques ayant une distance focale négative, consultez nos Lentilles Cylindriques Illumination Plan-Concaves (PCV) TECHSPEC®.

Besoin d'une offre ? Veuillez insérer un numéro de stock pour recevoir facilement un devis en deux étapes.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×