Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
Afficher tous les 12 produits de la même famille.

1mm Dia. x 0,6mm FL, Traitement Telecom-NIR, Lentille PCX

Stock #45-966 Fin de Série
×
€19,95
Qté 1
€19,95
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Diamètre (mm):
1.00 +0.00/-0.05
Distance Focale EFL (mm):
0.60
Distance Focale Arrière BFL (mm):
0.17
Traitement:
Telecom-NIR
Spécification du Traitement:
Rabs ≤0.25% @ 1295 - 1325nm
Rabs ≤0.25% @ 1535 - 1565nm
Ravg ≤0.25% @ 1200 - 1600nm
Substrat:
N-LASF9
Qualité de Surface:
20-10
Tolérance Distance Focale (%):
±1
Centrage (arcmin):
30-45
Épaisseur Centrale CT (mm):
0.80
Tolérance Épaisseur Centrale (mm):
±0.05
Épaisseur au Bord ET (mm):
0.39
Rayon R1 (mm):
0.51
Ouverture Utile CA (mm):
0.9
f/#:
0.6
Ouverture Numérique NA:
0.83
Longueur d’Onde à la Focale Donnée (nm):
587.6
Type:
Plano-Convex Lens
Biseau:
Protective bevel as needed
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
1200 - 1600

Regulatory Compliance

RoHS:

Description commune pour les Produits de la même Famille

 

  • Distance focale positive
  • Micro lentilles PCX pour collecter et focaliser la lumière
  • Différents traitements disponibles : non-traitée, MgF2, et NIR I

 

Les lentilles plano-convexes ont une distance focale positive , les rendantes idéales pour récuperer et cibler la lumière dans des applications d'imagerie. Elles sont également utiles dans une variété d'applications impliquant les émetteurs, détecteurs, lasers et fibres optiques. Ces micro PCX sont offertes avec un traitement Télécom NIR optimisé pour les longueurs d'ondes télécom usuelles.

Ces lentilles sont également disponibles Non Traitées, Traitées MgF2 et Traitées NIR-1. Les spécifications détaillées de ces traitements peuvent se trouver sur notre article traitement anti-reflet.

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×