Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
 
Afficher tous les 14 produits de la même famille.

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
10mm, 785nm traitement AR, Prisme Angle Droit Raie Laser N-BK7

Stock #83-221 Fin de Série
×
€87,50
×
Qté 1-5
€87,50
Qté 6
€70,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Longueur des Côtés (mm):
10.0
Longueur de l'Hypoténuse (mm):
14.1
Traitement:
Laser V-Coat (785nm)
Tolérance Angulaire (arcsec):
±15
Biseau:
Protective bevel as needed
Spécification du Traitement:
Rabs <0.25% @ 785nm
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
785
Tolérance Dimensionelle (mm):
+0.00/-0.10
Orientation de l'Image:
Left-Handed
Déviation du Faisceau (°):
90
Substrat:
Planéité de Surface:
λ/8
Qualité de Surface:
40-20
Type:
Right Angle Prism

Conformité réglementaire

RoHS:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Réflexion < 0,25 % à la Longueur d'Onde de Conception
  • Traitements Disponibles pour les Sources Laser HeNe, Nd:YAG et les diodes Laser
  • Déviation du Rayon de 90°
  • D'Autres Prismes à Angle Droit sont Disponibles

Les Prismes à Angle Droit Raie Laser TECHSPEC® sont idéaux en applications industrielles et avec des lasers à faible puissance. Ces prismes se composent de tolérances angulaires serrées et sont fabriqués à partir de N-BK7 de précision permettant de les utiliser dans une variété d'applications dans les spectres du Visible et du Proche Infrarouge. Les traitements antireflets offrent une réflexion < 0,25 % aux longueurs d'onde de conception.

Les prismes à angle droit sont généralement utilisés pour courber les trajectoires ou rediriger la lumière à 90°. Cela produit une image à gauche et selon l'orientation du prisme, l'image peut être inversée ou retournée. Les prismes à angle droit peuvent également être utilisés en combinaison pour le déplacement d'une image/d'un faisceau.

Besoin d'une offre ? Veuillez insérer un numéro de stock pour recevoir facilement un devis en deux étapes.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×