• Pays/Région
  • Bonjour Mon compte
  •   
 
Afficher tous les 4 produits de la même famille.
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

10mm Diamètre, S-LAH79, Lentille Demi Bille

Stock #90-861
€106,50 €53,25
×
Qté 1-10
€106,50 €53,25
Qté 11
€85,20 €42,60
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Diamètre (mm):
10.00
Substrat:
Type:
Half-Ball Lens
Traitement:
Uncoated
Rayon R (mm):
5.00
Tolérance Rayon (μm):
+0/-1.5
Qualité de Surface:
40-20
Épaisseur (mm):
5.00
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.05
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 2400

Conformité réglementaire

RoHS:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les Lentilles Demi-Billes à Indice Élevé TECHSPEC® présentent un indice de réfraction plus élevé que nos lentilles billes LaSFN9 et fournissent une distance focale arrière plus courte, ce qui simplifie le couplage de fibre. Ces lentilles sont disponibles en plusieurs diamètres, et sont toutes composées du substrat S-LAH79 (Ohara). Les Lentilles Demi-Billes à Indice Élevé TECHSPEC® simplifient l’intégration dans les systèmes et sont utilisées dans diverses applications telles que l’endoscopie et la lecture de codes-barres. Contactez-nous dès aujourd’hui pour des options personnalisées.

Besoin d'une offre ? Insérez un numéro de stock pour recevoir votre devis !

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



EO EST MEMBRE DE :

Spectaris Optence Photonics21 Epic EMVA EOS Photonics France

×