Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
Afficher tous les 4 produits de la même famille.

1000μm, 1 Fiber, Communications Grade Plastic Fiber

Stock #02-545 Fin de Série
×
€1,00
Qté 1
€1,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Angle d'Acceptation (°):
56.00
Rayon de Courbure Min. (mm):
44.00
Substrat:
Acrylic
Attenuation (dB/m):
0.19
Ouverture Numérique NA:
0.47
Nombre de Fibres:
1.00
Température d'Utilisation (°C):
-55 to +85
Diamètre Extérieure (mm):
2.20
Diamètre du Coeur (μm):
980.00
Diamètre Fibre (μm):
1000.00
Longueur (Pieds):
Cut to Order, Minimum 10
Construction:
Black Polyethylene Jacket
Indice du Coeur nd:
1.492
Indice de Réfraction nd :
1.417
Tolérance Ouverture Numérique (NA):
±0.03

Regulatory Compliance

RoHS:

Description du Produit

Minimum Purchase is 10ft or Qty = 10

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×