Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Sélectionner Pays
  • Bonjour Mon compte
  •   
 
Afficher tous les 26 produits de la même famille.

Densité de 0.9, 100 x 300mm, Filtre Densité Neutre

Stock #84-004
€350,00
Qté 1-10
€350,00
Qté 11
€323,75
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Traitement:
Uncoated
Dimensions (mm):
100.0 x 300.0
Densité Optique OD:
0.9
Transmission (%):
13.00
Type:
Neutral Density Filter
Gamme de Blocage (nm):
400 - 700
Substrat:
Wratten 2

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 191:

Description du Produit

Storage in humid environments can cause the filters to cloud and temperatures should not exceed 50°C for extended periods. Every 0.3 density increment equals one f-stop.

Besoin d'une offre ? Veuillez insérer un numéro de stock pour recevoir facilement un devis en deux étapes.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×