Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
Afficher tous les 9 produits de la même famille.

0,75" x 5,95", 0,5" Distance Focale, Lentille Cylindrique

Stock #46-109
€36,50
Qté 1-10
€36,50
Qté 11
€32,90
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Dimensions (pouces):
0.75 x 5.95
Tolérance Dimensionelle (pouces):
±0.05
Dimensions (mm):
19.05 x 151.13
Taille Effective (pouces):
0.5 x 5.95
Distance Focale EFL (mm):
12.70
Distance Focale EFL (pouces):
0.50
Épaisseur Centrale CT (pouces):
0.06
Traits par Pouce:
200.00
Substrat:
Acrylic
Traitement:
Uncoated
Tolérance Épaisseur (pouces):
±0.020
Indice de Réfraction nd:
1.49
Température d'Utilisation (°C):
80 (Maximum)
Transmission (%):
92 (from 400-1100nm)
Type:
Fresnel Lens
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 1100

Regulatory Compliance

Reach 197:
RoHS 2015:

Description commune pour les Produits de la même Famille

 

  • Version aplatie d'une lentille cylindrique standard
  • Parfaites pour focaliser la lumière en une ligne
  • Plusieurs dimensions disponibles

 

Une lentille de Fresnel cylindrique est une version aplatie d'une lentille cylindrique standard. Ces lentilles peuvent être utilisées dans des applications qui nécessitent de focaliser la lumière en une ligne.

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×