eo_logo
  • Pays/Région
  • Bonjour Mon compte
  • cart   
 
Afficher tous les 26 produits de la même famille.

0,4 Densité Optique, 12,5mm de Dia., Filtre Film Laminé

Stock #84-012
€45,00
Qté 1
€45,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Traitement:
Uncoated
Diamètre (mm):
12.50 ±0.50
Densité Optique OD:
0.4
Épaisseur (mm):
0.30 ±0.25
Transmission (%):
40.00
Type:
Neutral Density Filter
Gamme de Blocage (nm):
400 - 700
Substrat:
Laminated Wratten 2

Conformité réglementaire

RoHS:

Description du Produit

Density and transmission values are for unlaminated filter film. Lamination typically changes optical density by less than ±0.1 OD. View curves for specific performance data.

Besoin d'une offre ? Insérez un numéro de stock pour recevoir votre devis !

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



UNE SÉLECTION DE NOS AFFILIATIONS :

Spectaris Optence Photonics21 Epic EMVA EOS Photonics FranceCLP

×