Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Sélectionner Pays
  • Bonjour Mon compte
  •   
 
Afficher tous les 75 produits de la même famille.

0,32 NA 2,51mm FL, Non Traité, Lentille Asph. Moulée

Precision Molded Aspheric Lenses

Precision Molded Aspheric Lenses

Stock #83-573 Fin de Série
×
€29,95
Qté 1
€29,95
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Ouverture Numérique NA:
0.32
Diamètre (mm):
3.00 +0.005/-0.020
Distance Focale EFL (mm):
2.51
Longueur d’Onde à la Focale Donnée (nm):
1550
Tolérance Distance Focale (%):
±1
Ouverture Utile CA (mm):
1.60
Traitement:
Uncoated
Erreur du Front d'Onde Transmis (λ, RMS):
< 0.40
Qualité de Surface:
40-20
Température d'Utilisation (°C):
≤200
Tolérance Épaisseur Centrale (mm):
±0.05
Épaisseur Centrale CT (mm):
1.33
Distance de Travail (mm):
1.76
Épaisseur au Bord ET (mm):
1.15
Grossisse-
ment:
Infinite
Substrat:
Indice de Réfraction nd:
1.806
Nombre d'Abbe (vd):
40.79
f/#:
1.56
Numéro de Stock des Lentilles Lightpath:
355945
Type:
Aspheric Lens
Applications Typiques:
Collimate or Focus Laser Light, Mounted in Aluminum Ring
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
380 - 2400
Remarque:
May be available in limited quantities, or require a minimum purchase quantity.

Conformité réglementaire

RoHS:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Éliminent l'Aberration Sphérique
  • Nobreuses Options de Traitements Disponibles
  • Différentes Ouvertures Numériques Proposées

Les Lentilles Asphériques Moulées de Précision LightPath® sont utilisées pour éliminer l'aberration sphérique et améliorer la précision de focalisation et de collimation dans une multitude d'applications laser. Les Lentilles Asphériques Moulées de Précision LightPath® à faible NA sont conçues pour maintenir la forme du faisceau, tandis que les lentilles à NA élevé recueillent toute la lumière disponible afin de conserver la puissance du faisceau sur de longues distances. Ces lentilles sont idéales pour les applications comprenant notamment les systèmes de visée, les lecteurs de codes barres, les diodes laser à couplage de fibres, le stockage de données optiques ou les lasers biomédicaux.

Besoin d'une offre ? Veuillez insérer un numéro de stock pour recevoir facilement un devis en deux étapes.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×