Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
Afficher tous les 9 produits de la même famille.

0,25 NA, 11mm Focale, traité MgF2, Lentille Asphèrique Moulée

Stock #46-358 Fin de Série
×
€29,95
Qté 1
€29,95
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Ouverture Numérique NA:
0.25
Diamètre (mm):
7.20 ±0.015
Distance Focale EFL (mm):
11.00
Longueur d’Onde à la Focale Donnée (nm):
633
Tolérance Distance Focale (%):
±1
Ouverture Utile CA (mm):
5.50
Traitement:
MgF2 (400-700nm)
Front d'Onde Transmis, P-V:
Diffraction Limit
Qualité de Surface:
40-20
Température d'Utilisation (°C):
≤200
Tolérance Épaisseur Centrale (mm):
±0.05
Épaisseur Centrale CT (mm):
5.00
Distance de Travail (mm):
7.920
Épaisseur au Bord ET (mm):
4.210
Grossisse-
ment:
Infinite
Substrat:
ECO 550
Indice de Réfraction nd:
1.603
Nombre d'Abbe (vd):
50.22
Spécification du Traitement:
Single Layer MgF2 @ 775nm
f/#:
2
Numéro de Stock des Lentilles Lightpath:
352220
Type:
Aspheric Lens
Applications Typiques:
Collimate or Focus Laser Light
Erreur Asphérique (µm RMS):
Diffraction Limited Transmitted Wavefront

Regulatory Compliance

RoHS:

Description du Produit

May be available in limited quantities, or require a minimum purchase quantity. Contact us for more information.

Informations Techniques

Index Change by Wavelength
Wavelength Index of Refraction
486.1nm 1.61341
546.1nm 1.60786
587.6nm 1.60500
632.8nm 1.60251
656.3nm 1.60141
670.0nm 1.60095
706.5nm 1.59940
780.0nm 1.59708
852.1nm 1.59528
1014.0nm 1.59227
1300.0nm 1.58850
1550.0nm 1.58572
 
Numerical Aperture NA Effective Focal Length EFL Window Properties (Thickness t, Index)
0.15 5.000 N/A
0.15 18.400 0.250, 1.517
0.16 15.290 0.250, 1.517
0.18 6.100 N/A
0.18 13.860 N/A
0.25 11.000 0.250, 1.517
0.30 1.160 N/A
0.30 6.160 0.275, 1.517
0.30 7.50 0.275, 1.517
0.40 6.240 0.275, 1.517
0.42 4.500 N/A
0.43 1.140 0.300, 1.517
0.47 4.470 1.20, 1.573
0.50 2.000 0.250, 1.517
0.50 8.000 0.250, 1.517
0.53 2.950 0.250, 1.517
0.55 0.382 N/A
0.55 1.450 N/A
0.55 2.720 1.20, 1.573 (Polycarbonate)
0.55 3.890 1.20, 1.573
0.55 4.510 0.250, 1.517
0.59 0.450 N/A
0.60 4.000 1.20, 1.518
0.62 4.030 1.20, 1.518
0.68 2.750 N/A
0.68 3.100 N/A

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×