Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Sélectionner Pays
  • Bonjour Mon compte
  •   
 
Afficher tous les 18 produits de la même famille.

0,24 NA 6mm Dia. x 11mm FL, traité 1050-1600nm, Lentille Asphérique

Stock #83-707 Fin de Série
×
€29,95
Qté 1
€29,95
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Ouverture Numérique NA:
0.24
Diamètre (mm):
6.00 ±0.015
Distance Focale EFL (mm):
11.00
Longueur d’Onde à la Focale Donnée (nm):
633.00
Tolérance Distance Focale (%):
±1
Ouverture Utile CA (mm):
5.20
Traitement:
BBAR (1050-1600nm)
Erreur du Front d'Onde Transmis (λ, RMS):
< 0.200
Qualité de Surface:
80-50
Tolérance Épaisseur Centrale (mm):
±0.05
Épaisseur Centrale CT (mm):
2.25
Distance de Travail (mm):
9.700
Substrat:
Spécification du Traitement:
Rabs <1.0% @ 1050 - 1600nm
f/#:
2.08
Type:
Aspheric Lens
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
1050 - 1600

Conformité réglementaire

RoHS:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Conception Asphérique Moulée, Compacte
  • Performance Améliorée par Rapport aux Doublets et Triplets
  • Idéales pour des Systèmes de Mesure et à Outil Laser

Ces Lentilles Asphériques Moulées pour Laser sont conçues pour répondre à une large variété de systèmes de mesure utilisant des diodes laser, incluant les lasers d'alignement, projecteurs, lecteurs, et viseurs. En utilisant une seule lentille asphérique, le besoin d'un système à multi lentilles est alors éliminé, permettant une conception plus compacte et robuste. Chaque lentille asphérique est offerte avec ou sans traitement antireflet, ce dernier amenant une transmission optimale dans les plages de longueurs d'onde 400 - 600 nm, 600 - 1.050 nm ou 1.050 - 1.600 nm. Les options de traitement antireflet pour chaque Lentille Asphérique Moulée pour Laser apportent une réflexion moyenne < 0,4% sur la totalité de la gamme de longueur d'onde de conception.

Besoin d'une offre ? Veuillez insérer un numéro de stock pour recevoir facilement un devis en deux étapes.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×